??
CAD model selection
K1277.113012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1277 - Spring sleeves
Bill of material
K1277.113012
BESTKIPP
Order No.
K1277.113012
FORM
Form
A
D
diameter
- mm
D1
diameter
3.0 mm
L
Length
12 mm
L2
Length
6.0 mm
LF1
L by F1
9.0 mm
LF2
L by F2
8.7 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.2 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
6.8 N
FEDERSTK
Spring stiffness N/mm
2.00 N/mm
GEW
Approx. weight
0.0002 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73209050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316199
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions